Publier vos produits
E0212 - Worksurface, w/Overhd Cab & Drwrs, Wall Mtd
SEPS2BIM

E0212 - Worksurface, w/Overhd Cab & Drwrs, Wall Mtd

Traduit par Google,
CE TYPIQUE COMPREND : 2 bandes de suspension verticales 1 unité de retournement verrouillable 1 étagère, rangement/présentoir 1 lumière 1 surface de travail en porte-à-faux 4 cadres de rangement 4 tiroirs, 3" H 6 tiroirs, 6" H
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0212
  • Famille de produitsWorksurface
  • Groupe de produitsw/Overhead Cab
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2030
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)610
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement