Publier vos produits
E0571 - Workstation, Urinalysis Lab, Minimal
SEPS2BIM

E0571 - Workstation, Urinalysis Lab, Minimal

Traduit par Google,
CE TYPIQUE COMPREND : 7 bandes de suspension verticales 1 rail d'équipement, System-Mt, 48"W 3 lumières 48"W 1 lumière 24"W 1 surface de travail en porte-à-faux 30"D x 48"W 1 surface de travail en porte-à-faux 30"D x 72" L 1 Surface de travail en coin en porte-à-faux 30"P x 48"L 3 DR, 6"H 1 Unité de retournement verrouillable, 24"L 3 Unité de retournement verrouillable, 48"L 3 Tiroirs mobiles avec tiroirs 1 Plateau à clavier réglable 3 Étagère, Rangement/ Présentoir 48 po L 1 étagère, rangement/présentoir 24 po L 1 meuble évier ADA en porte-à-faux, avec dosseret, avec dessus Corian, 30 po P x 24 po L 1 douche oculaire pivotante 1 évier SS ADA 19 po P x 21 po D 1 Robinet mitigeur col de cygne ASSY. Avec bracelets 1 crépine et bacs de rangement pour tiroir de cordier * Matériel requis pour terminer l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0571
  • Famille de produitsWorkstation
  • Groupe de produitsUrinalysis Lab
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)3050
  • Profondeur (mm)1220
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement