Publier vos produits
E0589 - Workstation, Chemistry Lab, Medium
SEPS2BIM

E0589 - Workstation, Chemistry Lab, Medium

Traduit par Google,
CE TYPIQUE COMPREND : 6 modules, 80" H x 48 " L, avec châssis utilitaire de 7-1/4 pouces, avec étagère de service ; 1 panneau clinique, ouvert 80" H x 24" L ; 3 panneaux cliniques, ouverts 80" H x 30" L ; 1 panneau clinique, ouvert 80" H x 48" L ; 3 panneau clinique avec entrée au plafond ELEC/canal de données, 80"H x 30"W ; 1 panneau clinique avec entrée au plafond ELEC/canal de données, 80"H x 48"W ; 1 panneau clinique avec entrée au sol ELEC/canal de données, 48"H x 48"W ; 2 panneaux cliniques, 48"H x 30"W ; 1 panneau clinique, 48"H x 48"W ; 3 panneaux cliniques, 80" H x 30" L ; 2 panneaux cliniques, 80" H x 48" L ; 2 couvercles de chasse verticale ; 1 canal électrique/données 30 po ; 8 canal électrique/données 48 po ; 1 canal électrique/données 72" W ; 1 canal électrique/données, coin ; 1 lumière, 24" W ; 9 lumières, 48 po de largeur; 1 surface de travail en porte-à-faux, 30 po de profondeur x 24 po de largeur, avec supports; 10 surfaces de travail en porte-à-faux, 30 po de profondeur x 48 po de largeur, avec supports; 1 surface de travail en coin en porte-à-faux, 30 po de profondeur x 48 "W ; 1 table réglable en hauteur, 36"D x 72 "L ; 3 plateaux pour clavier réglables ; 6 chariots mobiles avec tiroirs ; 5 DR, 3"H ; 11 DR, 6"H ; 1 DR, 9"H ; 2 cadres de stockage ; 3 armoires de rangement avec porte ; 1 chariot mobile avec surface supérieure ; 1 unité de retournement verrouillable, 61 cm de largeur ; 8 unités de retournement verrouillables, 122 cm de largeur ; 1 unité à 3 tablettes avec porte, 48 po de largeur; 1 tablette, rangement/présentoir 24 po de largeur; 8 étagères, stockage/présentation 48" W ; 4 étagères extra profondes, 48 " W ; 1 armoire de base pour évier, avec porte double, dosseret, avec dessus en Corian, 30 po P x 60 po L; 1 douche oculaire pivotante ; 1 évier en acier inoxydable 19"D x 19"D ; Évier 2 tasses 15,2 x 7,6 cm ; 3 Robinet mitigeur col de cygne ASSY. Avec bracelets ;
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0589
  • Famille de produitsWorkstation
  • Groupe de produitsChemistry Lab
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)4980
  • Profondeur (mm)3050
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit