Stockage en vrac de pharmacie. CE TYPIQUE COMPREND : 4 panneaux, dur Npwr 53"H x 24"W ; 12 panneaux, dur Npwr 85 po H x 18 po L; 1 panneau, puissance dure 85" H x 24" W ; 3 panneaux, dur Npwr 85"H x 24"W; 2 panneaux, puissance dure, 85"H x 48"W ; 3 panneaux, dur Npwr 85 po H x 48 po L; 1 cadre de panneau ouvert Npwr 85"H x 24"W ; 1 cadre de panneau ouvert Npwr 85"H x 48"W ; 4 connecteurs, 2 voies 90 degrés dur 84" H ; 7 connecteurs, 3 voies 90 degrés dur 84" H ; 1 Duplex Rcp, 6/Pkg 1 Duplex Rcp, Dédié 6/Pkg 1 Entrée d'alimentation au plafond, Alimentation 85" H; 2 Surface de travail, Lam 48" W; Présentoir de rangement à 36 tablettes 24 po L; Présentoir de rangement à 40 tablettes 48 po L; 1 unité Flip Dr, Fab, W/Lock 48" W ; 1 Tackboard, 48" W ; 1 barre d'outils 24" W ; 1 Work Surf, Heavy-Duty 48 "W ; 6 tablettes, 24 po de largeur; 6 tablettes, 48 po de largeur; 6 étagères, complément 24" L ; 6 étagères, complément 48 " L ; Unité à 3 étagères, 3 étagères 24" L; 1 chariot, corps fermé, dos supérieur, 2 tiroirs, 2 étagères doubles larges en fil métallique, séparateurs, portes pleines doubles larges, 36" H; 1 chariot, avec poignées de poussée, mobile, 2 tablettes métalliques, tablette solide 21 po P x 36 po L; 1 chariot, base de chariot mobile, étagère à 4 fils, étagère solide, 24 po P x 36 po L; 1 piédestal mobile, classeur/classeur 2 lampe de travail, 42 po de large ; 1 plateau de diagnostic 2 plateaux pour clavier, entièrement réglables. *Matériel de connexion requis pour terminer l'installation.
Spécifications techniques
Réference unique.E0665
Famille de produitsPharmacy Bulk Storage Low Volume
Groupe de produitsPharmacy Bulk Storage Low Volume