E0686 MANUF & PREPACK, CE TYPIQUE COMPREND : 2 panneaux, Hard Npwr, 53" H x 24" W ; 1 panneau, dur Npwr, 85 po H x 24 po L; 2 panneaux, alimentation rigide, 85 po H x 48 po largeur ; 2 cadres de panneau ouverts Pwr, W/Com Port, 85" H x 48" W ; 1 RCP duplex, 6/emballage ; 1 duplex RCP, dédié 6/emballage ; 1 entrée d'alimentation au plafond, connexion directe internationale, alimentation 85 po ; 9 étagères, stockage/présentation, 48" W ; 1 unité Flip Dr, Fab, W/Lock, 48" W ; 1 tableau d'affichage, 48 po de largeur ; 1 barre d'outils, 48" W ; 4 bandes murales 84"H ; 1 rail adaptateur, 48" W ; 4 Surf de travail, très résistant 24 po P x 48 po L ; 1 Work Surf, Heavy-Duty Cor 24"D x 48"W ; 1 module d'évier en porte-à-faux, avec plateau en Corian, 24 po P x 48 po L ; 1 étagère, 48" W ; 1 table, processus avec roulettes Adj Ht 30"D x 48"W ; 1 unité de stockage ; 3 étagères, 3 étagères 24" W ; 1 mallette de rangement, 3 tiroirs pour bouteilles, avec pied ; 1 mallette de rangement, avec étagère, 5 po H Dwr, avec pieds ; 5 tiroirs, 3 po H ; 1 ensemble évier et robinet double ; 1 collyre ; 5 lampes de travail, 42" W ; 1 plateau de diagnostic ; 1 plateau de clavier, entièrement réglable. *Matériel de connexion requis pour terminer l'installation.
Spécifications techniques
Réference unique.E0686
Famille de produitsPharmacy Manuf & Prepack High Volume
Groupe de produitsPharmacy Manuf & Prepack High Volume