Publier vos produits
E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer
SEPS2BIM

E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer

Traduit par Google,
Table réglable en hauteur. Le dessus de table est disponible en stratifié plastique ou en matériau résistant aux produits chimiques (Chem-Surf). Des roulettes ou des patins sont des options avec certaines tables. Toutes les tables accepteront divers composants de stockage en dessous. Ces surfaces de travail sont disponibles en 24" ou 30" de profondeur. CE TYPIQUE COMPREND : 1 table réglable en hauteur ; 1 cadre de stockage ; 3 tiroirs, 3"H; 1 tiroir, 6"H; 1 tiroir, 9"H et bacs de rangement pour tiroirs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0703
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsProcess
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)970
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement