Publier vos produits
E0915 - Supply Locker
SEPS2BIM

E0915 - Supply Locker

Traduit par Google,
CE TYPIQUE COMPREND : 1 rail mural ; 1 conteneur de stockage verrouillé ; 2 plateaux/étagères ; 1 tiroir verrouillé avec couvercle verrouillé, 6"H (152mm); 5 tiroirs, 3"H (76mm); 3 tiroirs, 15,2 cm de haut (152 mm) ; 2 séparateurs de plateaux/étagères ; bacs de rangement pour tiroirs ; envisager la nécessité d'un E0921 pour transporter le casier d'un endroit à l'autre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0915
  • Famille de produitsLocker
  • Groupe de produitsSupply
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)13
  • Largeur (mm)13
  • Profondeur (mm)11
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Kg)18
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord