Publier vos produits
F0205 - Chair, Side With Arms
SEPS2BIM

F0205 - Chair, Side With Arms

Traduit par Google,
Chaise d'appoint rembourrée, 32" de haut X 21" de large X 23" de profondeur avec accoudoirs, sièges et dossiers rembourrés. La hauteur du siège est d'au moins 17". Disponible avec ou sans base luge.
Spécifications techniques
  • Réference unique.F0205
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsSide With Arms
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)860
  • Largeur (mm)640
  • Profondeur (mm)660
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement