Publier vos produits
F2245 - Camera, Video Surveillance, HD, IP Powered
SEPS2BIM

F2245 - Camera, Video Surveillance, HD, IP Powered

Traduit par Google,
Une caméra de vidéosurveillance haute définition entièrement fonctionnelle. La caméra est capable d'une résolution complète de 1080p à 30 images par seconde tout en optimisant l'utilisation du réseau avec les formats de compression H.264, MPEG-4 et JPEG. La caméra aura une conception ouverte et basée sur des normes fournissant une plate-forme d'intégration et de fonctionnement en tant qu'appareil indépendant ou dans le cadre d'un réseau de surveillance.
Spécifications techniques
  • Réference unique.F2245
  • Famille de produitsCamera
  • Groupe de produitsVideo
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement