Publier vos produits
K4210 - Mixer, Table Mounted
SEPS2BIM

K4210 - Mixer, Table Mounted

Traduit par Google,
Mélangeur de table avec un bol en acier inoxydable d'une capacité de 5 pintes. L'unité est livrée avec des accessoires pour batteur et fouet. D'autres pièces jointes sont disponibles. L'unité est utilisée pour préparer des aliments dans les hôtels, les restaurants et les zones de restauration des hôpitaux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.K4210
  • Famille de produitsMixer
  • Groupe de produitsTable Mounted
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)460
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)840
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement