Publier vos produits
L0210 - E.I.A. Analysis System, Basic
SEPS2BIM

L0210 - E.I.A. Analysis System, Basic

Traduit par Google,
Système d'analyse immunoenzymatique de base (EIA) pour une utilisation en laboratoire clinique. Le système comprend un centre de gestion des échantillons, un module analyseur et un système de lavage des plaques.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L0210
  • Famille de produitsE.I.A. Analysis System
  • Groupe de produitsBasic
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)810
  • Largeur (mm)1070
  • Profondeur (mm)910
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement