Publier vos produits
L2335 - Cabinet, Bio Safety
SEPS2BIM

L2335 - Cabinet, Bio Safety

Traduit par Google,
Classe II, Type B2, poste de sécurité biologique. Il s'agit d'une unité à flux laminaire vertical autonome. Il comprend deux filtres HEPA, un d'alimentation et un d'échappement à sonde zéro. La vitesse d'admission est en moyenne de 105 fpm. Il comprend une alarme sonore pour avertir l'opérateur d'une position dangereuse de la fenêtre, une alarme audiovisuelle pour surveiller la pression d'échappement, une construction en acier inoxydable de type 304 avec des parois latérales fendues pour un retour d'air à grande vitesse, un extérieur en acier de calibre 16 ou plus lourd, deux robinets à clé mis à la terre et un réceptacle double pour les fiches mises à la terre. Utilisé pour les agents biologiques à risque faible à modéré traités avec des produits chimiques toxiques et des radionucléotides. Modèle 4 pieds présenté, d'autres tailles sont disponibles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L2335
  • Famille de produitsCabinets
  • Groupe de produitsBio Safety
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2720
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)860
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement