Publier vos produits
L2570 - ncubator, Bacteriological, Single
SEPS2BIM

L2570 - ncubator, Bacteriological, Single

Traduit par Google,
Petit incubateur bactériologique. Il a une chambre résistante à la corrosion avec des étagères réglables et une plage de température d'environ 30 à 70 degrés centigrades. Utilisé dans les laboratoires pour faire pousser des cultures.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L2570
  • Famille de produitsIncubator
  • Groupe de produitsBacteriological
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)990
  • Largeur (mm)810
  • Profondeur (mm)740
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement