Publier vos produits
L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted
SEPS2BIM

L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted

Traduit par Google,
Microtome rotatif inclinable monté sur table. Les caractéristiques de l'unité comprennent l'avancement horizontal, un indicateur d'alimentation et un cadran de sélection qui fournissent des réglages de 1 à 30 microns, un système de support à changement rapide qui permet l'utilisation de différents supports, un réglage d'angle de 0 à 15 degrés et un volant qui permet la vitesse commande sans retour de flamme. Utilisé pour les techniques histologiques et la préparation des lames.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L3400
  • Famille de produitsMicrotome
  • Groupe de produitsRotary
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)330
  • Largeur (mm)430
  • Profondeur (mm)640
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement