Publier vos produits
L7330 - Rotator, Mixer
SEPS2BIM

L7330 - Rotator, Mixer

Traduit par Google,
Mélangeur rotatif. Il fonctionne entre 1 et 20 tr/min d'oscillation et possède un amortissement réversible qui berce les tubes d'échantillons. Il peut accueillir jusqu'à quinze tubes de 12 x 75 ml ou dix tubes de 17 x 100 ml et dispose d'une plate-forme contrôlée avec précision avec des zones de réglage de mélange d'un angle de 1 à 48 degrés. Utilisé pour le mélange uniforme des suspensions d'échantillons.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L7330
  • Famille de produitsRotator
  • Groupe de produitsMixer
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)280
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement