Publier vos produits
L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level
SEPS2BIM

L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level

Traduit par Google,
Processeur automatique de tissus. Il s'agit d'une unité de type immersion à panier rotatif qui utilise un minimum de 10 solvants et deux stations de traitement de la paraffine. Il est commandé par une minuterie électrique ou électronique. La température du bain de paraffine varie de 50 à 65 degrés centigrades et est agitée. Les fumées sont éliminées par un système de collecte des fumées intégré. Le temps/étape de traitement est réglable entre 15 minutes et 24 heures. Le temps/pas de vidange est de 0 à 1 minute. Utilisé pour fixer, déshydrater, nettoyer et infiltrer les échantillons de tissus afin de préserver l'intégrité de leurs composants cellulaires pour la microscopie optique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L9020
  • Famille de produitsTissue Processor
  • Groupe de produitsAutomatic
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1370
  • Largeur (mm)860
  • Profondeur (mm)860
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement