Publier vos produits
M0385 - Projector, Multimedia/Data
SEPS2BIM

M0385 - Projector, Multimedia/Data

Traduit par Google,
Le projecteur fournira des projections informatiques et vidéo. Caractéristiques minimales incluses : luminosité d'au moins 1 500 lumens ANSI (American National Standards Institute) et format de résolution minimal de 1 024 x 768 pixels (XGA). Le projecteur doit être portable et ne pas peser plus de 10 livres. Il comprendra un zoom et des ports d'entrée vidéo et informatique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M0385
  • Famille de produitsProjector
  • Groupe de produitsMultimedia/Data
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)280
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement