Publier vos produits
M0720 - Analyzer, Pulmonary Function, w/Computer
SEPS2BIM

M0720 - Analyzer, Pulmonary Function, w/Computer

Traduit par Google,
Système d'analyse de la fonction pulmonaire. L'unité comprend une pléthysmographie du corps entier, un spiromètre, un ordinateur et des analyseurs de gaz. Système informatisé à utiliser dans les zones cardio-pulmonaires. Le système mesure la ventilation, la diffusion et la distribution des gaz dans les poumons. Il a un calibrage automatique et les vannes sont actionnées pneumatiquement et contrôlées par l'ordinateur. Utilisé pour mesurer les performances du système respiratoire d'un patient ; pour le dépistage ambulatoire ou pré-chirurgical. Les systèmes ont des besoins spécifiques en air et en oxygène à haute pression et en hélium à basse pression. Reportez-vous à la documentation du fabricant.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M0720
  • Famille de produitsAnalyzers
  • Groupe de produitsPulmonary Function
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1850
  • Largeur (mm)1050
  • Profondeur (mm)940
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement