Publier vos produits
M0910 - Ventilator, High Frequency, Infant
SEPS2BIM

M0910 - Ventilator, High Frequency, Infant

Traduit par Google,
Ventilateur néonatal à haute fréquence. L'unité automatique se compose d'un circuit respiratoire, de commandes, de moniteurs et d'alarmes. Le système dispose de plusieurs modes de fonctionnement en fonction de la configuration spécifique. L'appareil assiste et régule la respiration du patient. À utiliser dans la pouponnière de soins intensifs pour initier la respiration lorsque des changements dans l'état respiratoire d'un nourrisson se produisent.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M0910
  • Famille de produitsVentilator
  • Groupe de produitsVentilator
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1370
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement