Publier vos produits
M0925 - Ventilator, ICU, Adult
SEPS2BIM

M0925 - Ventilator, ICU, Adult

4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
Traduit par Google,
Ventilateur volumétrique avec options pour la respiration à pression contrôlée, la mécanique respiratoire, les graphiques et l'affichage. L'unité permet un débit variable en fonction de l'équilibre entre la pression de commande et la résistance du patient. L'unité de respiration dispose d'une pression de contrôle, d'une fréquence de cycle, d'une sensibilité et d'une concentration en oxygène réglables. L'unité de respiration fonctionne comme assistant et contrôleur de la respiration du patient.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M0925
  • Famille de produitsVentilator
  • Groupe de produitsICU
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1550
  • Largeur (mm)580
  • Profondeur (mm)640
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement