Publier vos produits
M2020 - Cabinet, Storage, Safety, Built-In, Vented
SEPS2BIM

M2020 - Cabinet, Storage, Safety, Built-In, Vented

Traduit par Google,
Armoire de stockage de sécurité. Cette unité est de construction à double paroi en acier, avec une fixation de mise à la terre ventilée, un seuil de porte étanche surélevé et des étagères réglables. Équipé de deux portes et d'une serrure à clé à trois points. La construction répond aux normes établies par les exigences OSHA et NFPA Code 30. Conçu pour le stockage de liquides de type inflammable. L'armoire s'intègre dans une configuration de travail de laboratoire et ses orifices de ventilation sont à l'arrière pour laisser le contre-espace libre. L'armoire nécessite des conduits de ventilation et un ventilateur d'extraction dans le cadre du système CVC (chauffage, ventilation et climatisation).
Spécifications techniques
  • Réference unique.M2020
  • Famille de produitsCabinets
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)910
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)560
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement