Publier vos produits
M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum
SEPS2BIM

M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum

Traduit par Google,
Coupeur de fonte avec vide. L'article a un moteur de 2 HP et est enfermé dans un bidon à roulettes. Il est équipé d'un tuyau vertical et d'une poignée intégrés, d'un grand sac, d'un tuyau d'extraction et d'un cordon d'alimentation de 25 pieds. L'article est conçu pour un usage orthopédique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M4835
  • Famille de produitsCutter
  • Groupe de produitsCast
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)640
  • Largeur (mm)230
  • Profondeur (mm)230
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement