Publier vos produits
M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor
SEPS2BIM

M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor

Traduit par Google,
Fauteuil d'examen/de traitement avec moteur. La chaise est alimentée électriquement et peut être positionnée pour un large éventail de procédures. L'unité est montée sur une base en fonte de 61 cm (environ) avec des commandes au pied des deux côtés de la chaise. La chaise est équipée de repose-pieds et d'appui-tête et d'accoudoirs entièrement réglables. Elle est utilisée dans les hôpitaux, les cliniques ou les bureaux pour les examens, les traitements. , et les procédures mineures.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M4925
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsExam/Treatment
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1020
  • Largeur (mm)690
  • Profondeur (mm)2160
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement