Publier vos produits
M5016 - Desk, Refraction w/console, w/o Sink
SEPS2BIM

M5016 - Desk, Refraction w/console, w/o Sink

Traduit par Google,
Le bureau de réfraction ophtalmique doit être spécialement conçu pour effectuer des examens de la vue dans les cliniques ophtalmiques et les hôpitaux. Il doit avoir une console de commande composée de trois puits d'instruments rechargeables, de deux interrupteurs auxiliaires de 110 V pour contrôler les accessoires, de deux interrupteurs basse tension pour contrôler les lampes de fixation, d'une commande de gradateur marche/arrêt séparée pour les lumières de la pièce et d'une commande indirecte d'ophtalmoscope avec suspension qui fournit l'alimentation. à l'instrument lorsqu'il est soulevé. Cet article peut inclure un support/poteau d'équipement en option avec un à trois bras et la capacité d'accepter un bras de réfracteur. Il doit y avoir une lampe pivotante et un tiroir pour lentilles d'essai.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M5016
  • Famille de produitsDesk
  • Groupe de produitsRefraction w/console
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)810
  • Largeur (mm)1930
  • Profondeur (mm)810
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement