Publier vos produits
M5027 - Table, Multiple Instrument, Ophthalmic
SEPS2BIM

M5027 - Table, Multiple Instrument, Ophthalmic

Traduit par Google,
Une table ophtalmique à instruments multiples. Cette table est conçue pour contenir jusqu'à trois instruments ophtalmologiques permettant au patient de ne tourner que légèrement entre eux pour les tests. Le dessus de table est réglable d'environ 26" à 38" et facilite l'accessibilité complète des fauteuils roulants à tous les instruments.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M5027
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsMultiple Instrument
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)970
  • Largeur (mm)1500
  • Profondeur (mm)710
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement