Publier vos produits
M5535 - Ophthalmoscope, Binocular, Indirect
SEPS2BIM

M5535 - Ophthalmoscope, Binocular, Indirect

Traduit par Google,
Ophtalmoscope indirect binoculaire. L'unité se compose d'un bandeau et d'une couronne, d'une lampe à quartz halogène, de lentilles asphériques multicouches, d'un abaisseur scléral et d'un miroir. Il comprend également un interrupteur de commande qui régule l'éclairage de 2 à 6 volts. Utilisé pour examiner la présence de vaisseaux sanguins dans les pupilles du patient.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M5535
  • Famille de produitsOphthalmoscope
  • Groupe de produitsBinocular
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)10
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement