Publier vos produits
M5562 - Tester, Visual Acuity, Video/Microprocessor Based
SEPS2BIM

M5562 - Tester, Visual Acuity, Video/Microprocessor Based

Traduit par Google,
Testeur d'acuité visuelle utilisant la technologie vidéo (écran de télévision) et microprocesseur. Cet équipement remplace le projecteur graphique et le projecteur dans un couloir d'examen de la vue. Un contreventement mural est nécessaire pour monter l'unité directement sur le mur sans support par le bas. Un support de sol en option peut également être utilisé. L'unité nécessite une prise électrique sur le mur du fond de la voie d'examen. Cela diffère des configurations standard des salles d'examen de la vue qui n'ont normalement pas de prises électriques dans ce mur. D'autres options incluent la vision binoculaire et les tests de sensibilité au contraste.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M5562
  • Famille de produitsTester
  • Groupe de produitsVisual Acuity
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement