Publier vos produits
M7415 - Light, Exam, Wall Mounted
SEPS2BIM

M7415 - Light, Exam, Wall Mounted

Traduit par Google,
Lampe d'examen murale. L'unité est dotée d'un éclairage à correction de couleur à haute intensité, d'une lampe halogène au tungstène et d'un bras de support d'une portée minimale de 45 pouces. Les dimensions physiques se réfèrent à la lumière rétractée ; une longueur du bras oscillant double à partir du support mural en largeur et en profondeur et la hauteur combinée de la tête de lampe et des bras repliés. Voir les exigences du fabricant pour les vis et les résistances à l'arrachement pour le montage. L'unité peut également avoir une poignée de commande amovible et stérilisable à montage central. L'unité est utilisée dans les salles de traitement clinique et les chambres d'hôpital.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M7415
  • Famille de produitsLight
  • Groupe de produitsExam
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)410
  • Largeur (mm)940
  • Profondeur (mm)940
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement