Publier vos produits
M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling
SEPS2BIM

M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling

Traduit par Google,
Un système d'éclairage chirurgical doit être encastré ou encastré dans le plafond avec deux phares et une télécommande. Le faisceau lumineux et l'intensité du faisceau doivent être réglables. Des ajustements légers peuvent être faits d'un panneau de commande de mur ou d'un wan tenu dans la main. Ce système d'éclairage est destiné à être utilisé dans des domaines tels que le travail et l'accouchement et la chirurgie mineure.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M7445
  • Famille de produitsLight
  • Groupe de produitsSurgical
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)510
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)1730
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement