Publier vos produits
M7490 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Unequal Dia HeadS
SEPS2BIM

M7490 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Unequal Dia HeadS

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Plafonnier chirurgical à double tête monté à partir d'un seul poteau. L'unité a deux têtes de lampe de tailles différentes montées sur des bras oscillants individuels. L'unité comprend plusieurs modules d'éclairage dans chaque tête de lampe, un éclairage à cavité profonde, une lumière à correction de couleur, un contrôle de l'intensité et des poignées stérilisables. Reportez-vous aux spécifications des fabricants pour les hauteurs de plafond minimales et les données d'installation. La dimension de hauteur de la base de données ci-dessous fait référence à la hauteur de la tête de lampe elle-même. Les mesures de largeur et de profondeur sont la plus grande des deux sommes de la longueur du bras oscillant et du diamètre de la tête. Pour une utilisation dans les blocs opératoires à usage général.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M7490
  • Famille de produitsLight
  • Groupe de produitsSurg
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)380
  • Largeur (mm)2590
  • Profondeur (mm)2590
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement