Publier vos produits
M7665 - Defibrillator/Monitor/Recorder Automatic
SEPS2BIM

M7665 - Defibrillator/Monitor/Recorder Automatic

Traduit par Google,
Défibrillateur-moniteur-enregistreur portable avec protocole de conseil intégré. L'unité est conçue pour être utilisée par les équipes d'ambulance et les équipes d'arrêt cardiaque lorsqu'un médecin ne sera pas disponible pour déterminer si la défibrillation est appropriée. Le système fournit uniquement la surveillance ECG de dérivation II, l'enregistrement et la journalisation d'un événement de réanimation pour un examen ultérieur. Ce système fournit jusqu'à 360 joules de sortie et dispose d'un chargeur de batterie externe disponible. L'unité est parfois appelée "défibrillateur automatique consultatif" ou "AAD". L'unité peut être alimentée par le secteur avec un pack de remplacement de batterie en option.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M7665
  • Famille de produitsDefibrillator
  • Groupe de produitsMonitor
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)280
  • Profondeur (mm)330
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord