Publier vos produits
M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel
SEPS2BIM

M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel

Traduit par Google,
Electroencéphalographe 32 canaux. L'unité se compose d'un chariot, d'une alimentation électrique régulée, d'un lecteur de cartes, d'un câble d'entrée, d'un sélecteur d'électrodes maître, d'un moniteur, de dispositifs de stockage de données électroniques, d'un ordinateur et d'un stimulateur en plastique. L'unité dispose d'un fonctionnement entièrement automatique ou manuel, d'une stimulation photique et d'un impédancemètre intégré. L'unité est conçue pour une efficacité maximale dans l'enregistrement et la réalisation d'études encéphalographiques. Le système offre une gamme complète de sélection d'électrodes et de protocoles programmés. Il s'agit d'une unité de diagnostic avancée à utiliser dans les cliniques de neurologie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M7723
  • Famille de produitsElectroencephalograph
  • Groupe de produits32 Channel
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1400
  • Largeur (mm)790
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord