Publier vos produits
M7910 - Thermometer, Electronic
SEPS2BIM

M7910 - Thermometer, Electronic

Traduit par Google,
Thermomètre électronique. Unité de poche avec écran LCD facile à lire zéro Fahrenheit ou zéro centigrade en environ 20 secondes. Fonctionne sur piles et enfermé dans un boîtier en plastique robuste. L'unité est portative et peut être fixée au mur ou sur pied. Pour les relevés de température corporelle du patient.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M7910
  • Famille de produitsThermometer
  • Groupe de produitsElectronic
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)230
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord