Publier vos produits
M8000 - Shower Trolley System, Complete
SEPS2BIM

M8000 - Shower Trolley System, Complete

Traduit par Google,
Doit être un chariot de douche hydrauliquement réglable en hauteur pour le transfert du patient et la douche. Il doit mesurer environ 77" de long x 30" de large avec une plage de réglage de hauteur minimale comprise entre 23 et 33". Il doit avoir une capacité de levage minimale de 330 livres. Les roulettes doivent mesurer au moins 4" avec des freins de blocage des roues. Le chariot de douche peut être configuré pour fonctionner manuellement ou avec un réglage de la hauteur par batterie/électrique. L'unité doit être livrée avec un panneau mural qui comprend une douche patient et un système de désinfection, un mitigeur thermostatique et une jauge de température et un évier à chasse d'eau en acier inoxydable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M8000
  • Famille de produitsShower Trolley System
  • Groupe de produitsComplete
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1140
  • Largeur (mm)860
  • Profondeur (mm)2110
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement