Publier vos produits
M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted

Traduit par Google,
Bain à remous sur pied monté au sol. Le bain à remous se compose d'un réservoir en acier inoxydable de gros calibre, étanche et résistant à la corrosion, d'un éjecteur et d'un aérateur à turbine électrique, d'un thermomètre à cadran, d'une console thermostatique de mélange d'eau, d'une minuterie de traitement et d'une lèvre de trop-plein intégrée. La dimension de hauteur de la base de données inclut la turbine et le chiffre de poids de la base de données correspond à une unité remplie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M8050
  • Famille de produitsWhirlpool
  • Groupe de produitsLeg
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1450
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)1070
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement