Publier vos produits
M8145 - Exerciser, Staircase, Convertible
SEPS2BIM

M8145 - Exerciser, Staircase, Convertible

Traduit par Google,
Escalier d'exercice transformable. L'escalier est solidement construit en deux sections permettant un agencement de type coin ou droit. Il se compose de marches de 30 à 36" de large et d'une plate-forme carrée. Il comprend des mains courantes pour accueillir les enfants et les adultes. Les marches et la plate-forme sont recouvertes d'une bande de roulement antidérapante.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M8145
  • Famille de produitsExerciser
  • Groupe de produitsStaircase
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1370
  • Largeur (mm)910
  • Profondeur (mm)2770
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement