Publier vos produits
M8185 - System, Stress Exercise, w/Treadmill
SEPS2BIM

M8185 - System, Stress Exercise, w/Treadmill

3.9 sur 5 étoiles3.9(7 Avis)
Traduit par Google,
Système d'exercices d'effort avec tapis roulant et évaluation respiratoire/métabolique. Le système comprend un amplificateur ECG, un enregistreur graphique, un écran, une console, un tapis roulant et des modules pour l'évaluation respiratoire/métabolique. Utilisé pour déterminer la capacité fonctionnelle du patient, prédire et diagnostiquer les maladies cardio-pulmonaires et vasculaires et pour la rééducation des patients qui se remettent d'une blessure à la jambe ou d'un autre type de maladie. Certains fournisseurs exigent une prise non verrouillable NEMA 5-20R pour leurs tapis roulants.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M8185
  • Famille de produitsSystem
  • Groupe de produitsStress Exercise
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1270
  • Largeur (mm)1680
  • Profondeur (mm)2290
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement