Publier vos produits
M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot
SEPS2BIM

M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot

Traduit par Google,
Armoire ultraviolette mains/pieds Système combiné UVA-UVB. L'unité se compose d'une armoire avec deux unités dans l'armoire. Les mains des patients sont placées dans l'unité supérieure et les pieds dans l'unité de niveau inférieur. L'appareil est utilisé en dermatologie pour le traitement de certaines affections cutanées à la lumière ultraviolette.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M8192
  • Famille de produitsBooth
  • Groupe de produitsTreatment
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1190
  • Largeur (mm)860
  • Profondeur (mm)660
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord