Publier vos produits
M8300 - Table, Examination/Treatment, Wood
SEPS2BIM

M8300 - Table, Examination/Treatment, Wood

Traduit par Google,
Table d'examen/traitement, construction en bois. La table est capable de supporter au moins 285 lb. (120 KGP) et est d'une conception en "H" avec étagère et peut avoir un tiroir. Comprend un coussin en mousse de 2 pouces recouvert de similicuir. Le coussin est amovible et conçu pour s'adapter au plateau de la table de manière antidérapante.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M8300
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsExamination/Treatment
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)810
  • Largeur (mm)790
  • Profondeur (mm)1980
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement