Publier vos produits
M8770 - Aspirator/Pressure Unit, General Purpose
SEPS2BIM

M8770 - Aspirator/Pressure Unit, General Purpose

Traduit par Google,
Appareil d'aspiration/pression à usage général. Unité de console double en acier inoxydable avec un moteur de 1/8 CV, montée sur pied. Les supports comprennent des roulettes de 2 1/2" avec dessus résistant aux produits chimiques. Capacité d'aspiration des pompes : 22 LPM. L'unité comprend une bouteille de collecte, un filtre antibactérien et une valve de régulation d'aspiration. Utilisé pour l'aspiration orale/nasale, trachéale et à d'autres fins d'urgence.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M8770
  • Famille de produitsAspirator/Pressure Unit
  • Groupe de produitsGeneral Purpose
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)840
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)430
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement