Publier vos produits
M9066 - Table, Examination, Treatment, Electro/Hydraulic
SEPS2BIM

M9066 - Table, Examination, Treatment, Electro/Hydraulic

Traduit par Google,
Table de traitement d'examen électro-hydraulique. L'unité se compose d'une base en acier inoxydable avec un système électro-hydraulique avec commandes au pied. Il comprend un dessus profilé en vinyle formé sous vide, un accoudoir rembourré, un repose-genoux réglable, un bac de drainage en acier inoxydable et un dispositif de retenue/coupe-rouleau de papier intégré. Conçu pour une utilisation générale dans les salles de traitement pour les interventions chirurgicales mineures.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M9066
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsExamination
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1040
  • Largeur (mm)710
  • Profondeur (mm)2290
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement