Publier vos produits
M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma
SEPS2BIM

M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma

Traduit par Google,
Type de piédestal, section 5 ou 6, table d'opération. Guéridon, monté sur une base solide avec roulettes et serrures. La surface du dessus de table est fabriquée à partir de panneaux radiotransparents et conducteurs et est équipée de tunnels de cassette dans chacune des sections du dessus de table. Le tableau comprend : commandes électrohydrauliques, système de verrouillage des rails latéraux, prise de terre et section de support à double bras. Il est conçu pour être utilisé en salle d'opération dans une variété d'interventions chirurgicales. La table est configurée pour répondre aux besoins de la chirurgie traumatologique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M9110
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsOperating, 5 or 6 Section
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1140
  • Largeur (mm)580
  • Profondeur (mm)2260
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord