Publier vos produits
P1960 - Eyewash, Counter Top
SEPS2BIM

P1960 - Eyewash, Counter Top

Traduit par Google,
Station de lavage des yeux d'urgence montée sur le comptoir. L'unité est actionnée manuellement pour fournir des jets d'eau pour nettoyer ou diluer les particules étrangères ou les liquides des yeux dans les situations d'urgence. Il est équipé d'un bol en acier inoxydable, d'un anneau de pulvérisation faciale et de deux dispositifs de compensation automatique de la pression. La vanne reste ouverte jusqu'à sa fermeture manuelle. Utilisé dans les laboratoires et les zones de l'hôpital où les employés sont exposés à des corps étrangers ou à des matières liquides caustiques pour les yeux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.P1960
  • Famille de produitsEyewash
  • Groupe de produitsCounter Top
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)250
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement