Publier vos produits
P5350 - Shower, Patient, Psychiatric
SEPS2BIM

P5350 - Shower, Patient, Psychiatric

Traduit par Google,
Douche pour patients psychiatriques. Doit être anti-vandalisme. La pomme de douche doit être conçue pour une utilisation en prison, doit avoir des surfaces lisses sans saillie pouvant être utilisées comme loquet ou crochet ; doit avoir un dos plat disposé pour être boulonné directement au mur et doit être taraudé pour un tuyau de 1/2 pouce se connectant à une conduite d'eau tempérée ; la tête doit avoir une face amovible inviolable d'au moins 3 1/2 pouces de diamètre ; la pomme de douche doit être installée à au moins 6 pieds au-dessus du sol et doit délivrer le jet dans un cercle de 3 pieds.
Spécifications techniques
  • Réference unique.P5350
  • Famille de produitsShower
  • Groupe de produitsPatient
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)510
  • Largeur (mm)250
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord