Publier vos produits
P6500 - Sink, Service, Cast Iron
SEPS2BIM

P6500 - Sink, Service, Cast Iron

Traduit par Google,
Évier de service d'environ 18 po P x 22 po L x 20 po H qui comprend un robinet d'eau chaude et froide chromé poli avec arrêts intégrés et bec allongé. Le bec aura un crochet pour seau, un raccord fileté de tuyau de 3/4 po et doit inclure un clapet anti-retour. Le robinet sera fourni avec un renfort supérieur et des raccords muraux pour le montage au-dessus de l'évier de service. L'évier de service sera en fonte émaillée. Utilisé dans toute l'installation dans les locaux techniques pour le lavage et le nettoyage de l'équipement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.P6500
  • Famille de produitsSink
  • Groupe de produitsService
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)580
  • Largeur (mm)580
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement