Publier vos produits
P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve
SEPS2BIM

P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve

Traduit par Google,
Lavabo de lavage du chirurgien. L'unité est construite en acier inoxydable poli. Cet évier est équipé d'une vanne de régulation d'eau hydromécanique actionnée au genou et d'un distributeur de savon chirurgical actionné au genou. Il peut s'agir d'un modèle à une, deux ou trois baies selon les besoins. Utilisé dans les blocs opératoires ou les zones de lavage pour les équipes chirurgicales. Des configurations électriques en option sont disponibles. Les données dimensionnelles et de prix sont basées sur une unité à trois baies.
Spécifications techniques
  • Réference unique.P6980
  • Famille de produitsSink
  • Groupe de produitsScrub
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1400
  • Largeur (mm)2440
  • Profondeur (mm)710
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement