Publier vos produits
P6990 - Sink, Scrub, Double, Automatic
SEPS2BIM

P6990 - Sink, Scrub, Double, Automatic

Traduit par Google,
Poste de gommage chirurgical. L'unité est une unité à deux stations avec commandes automatiques. Il comprend un sélecteur de température d'eau à commande thermostatique, une minuterie à semi-conducteurs, une période de brossage à minuterie automatique, un arrêt automatique de l'eau, un jet de lavage/rinçage à bras complet et un distributeur de détergent intégré (contrôlé par les genoux ou les cuisses). L'unité est utilisée dans les suites chirurgicales ou les zones de lavage pour les équipes chirurgicales. Des configurations électriques en option sont disponibles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.P6990
  • Famille de produitsSink
  • Groupe de produitsScrub
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1350
  • Largeur (mm)1630
  • Profondeur (mm)710
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord