Publier vos produits
P8150 - Urinal, Wall Hung
SEPS2BIM

P8150 - Urinal, Wall Hung

Traduit par Google,
Un urinoir en porcelaine vitrifiée à faible consommation (1,0 gallon par chasse), suspendu au mur, à chasse d'eau avec côtés allongés, rebord de chasse, raccord d'entrée de 3/4", raccord de sortie femelle IPS de 2" et crépine en acier inoxydable. Pour une utilisation générale dans les toilettes pour hommes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.P8150
  • Famille de produitsUrinal
  • Groupe de produitsWall Hung
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)710
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord