Publier vos produits
R6040 - Refrigerator, Blood Bank, 2 Glass Do, Dr, 48 Cu Ft
SEPS2BIM

R6040 - Refrigerator, Blood Bank, 2 Glass Do, Dr, 48 Cu Ft

Traduit par Google,
Réfrigérateur de banque de sang. L'unité a des portes à double vitrage, des tiroirs coulissants et un thermomètre d'enregistrement de 7 jours. Il comprend également une alarme haute/basse, une alarme de panne de courant de la batterie et une alarme à distance. Cette unité est utilisée dans les hôpitaux et les points de collecte de sang pour le stockage des produits sanguins.
Spécifications techniques
  • Réference unique.R6040
  • Famille de produitsRefrigerator
  • Groupe de produitsBlood Bank
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2060
  • Largeur (mm)1450
  • Profondeur (mm)940
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement