Publier vos produits
S0107 - Sterilizer, Elec, GV, 1DO, CAB, Small Chamber
SEPS2BIM

S0107 - Sterilizer, Elec, GV, 1DO, CAB, Small Chamber

Traduit par Google,
Un stérilisateur monté sur armoire, à porte électrique unique (glissant verticalement), à gravité, avec générateur de vapeur intégré avec chambre d'environ 16" H x 16" L x 26" P. L'unité est contrôlée par un micro-ordinateur qui surveille et contrôle toutes les opérations de l'unité et fonctions et fournit des indications sonores et visuelles des écarts. Une imprimante-enregistreur documente et enregistre chaque performance de cycle. Pour la stérilisation à la vapeur par gravité à usage général des fournitures hospitalières et de laboratoire à des températures comprises entre 100° C et 135° C (212° F à 275 °F). Un cycle de liquide est également fourni à des températures comprises entre 100 °C et 121 °C (212 °F à 250 °F). Diverses configurations électriques sont disponibles pour le générateur de vapeur intégré, à des fins de tarification 208 V , 50/60HZ, 3PH, 84AMPS est utilisé.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S0107
  • Famille de produitsSterilizer
  • Groupe de produitsElec
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1900
  • Largeur (mm)690
  • Profondeur (mm)970
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement